24690.0162 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruostumaton teräs

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24690.0162
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Paino: 162 g
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4301

Huomioi

Nuppi: vedetty Napa: alaosa hitsattu

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24690.0162
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."