24690.0440 - Tähtinupit
Ruostumaton teräs

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24690.0440
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Paino: 37 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Nuppi: vedetty Napa: alaosa hitsattu

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24690.0440
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."