24561.0032 - Pallonupit
metalliset, kuten DIN 319

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24561.0032
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Paino: 116 g
Pallonupit

Materiaali

  • Teräs, kiillotettu, kirkas

Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehdoilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24561.0032
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."