24780.0060 - Sormimutterit kauluksella
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Sormimutterit kauluksella valmistetaan DIN 467 -standardin mukaisesti.

Tämä artikkeli 24780.0060 - Sormimutterit kauluksella DIN 466 / (d1: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sor­mi­mut­te­rit kau­luk­sel­la DIN 466 (EH 24780.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24780.0060
Asiakirjat
Sormimutterit kauluksella
  • Teräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 23 g
Sormimutterit kauluksella

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24780.0060
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."