24420.0332 - Säädettävät lukitusvivut
aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

  • Kaksinkertainen lukitusvoima pienemmän pintakitkan ansiosta.
  • Suojaa vastakappaletta paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
  • Suurempi esikuormitus estää vivun ryömimisen.

Tämä artikkeli 24420.0332 - Säädettävät lukitusvivut aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 34 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla (EH 24420.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24420.0332
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Paino: 407 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

  • Teräs, nitrattu, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, nitrattu, mustattu

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24420.0332
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Säädettävät lukitusvivut
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."