24420.0032 - Säädettävät lukitusvivut
aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

  • Kaksinkertainen lukitusvoima pienemmän pintakitkan ansiosta.
  • Suojaa vastakappaletta paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
  • Suurempi esikuormitus estää vivun ryömimisen.

Tämä artikkeli 24420.0032 - Säädettävät lukitusvivut aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla (EH 24420.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Tuote-Nro.:
24420.0032
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Paino: 91 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

  • Teräs, nitrattu, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, nitrattu, mustattu

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24420.0032
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Säädettävät lukitusvivut
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."