24420.1230 - Säädettävät lukitusvivut
aksiaalilaakerilla ja ruuvilla, ruostumaton teräs

Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

  • Kaksinkertainen lukitusvoima pienemmän pintakitkan ansiosta.
  • Suojaa vastakappaletta paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
  • Suurempi esikuormitus estää vivun ryömimisen.

Tämä artikkeli 24420.1230 - Säädettävät lukitusvivut aksiaalilaakerilla ja ruuvilla, ruostumaton teräs / (d1: 25 mm, d2: M10, l1: 29 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut aksiaalilaakerilla ja ruuvilla, ruostumaton teräs (EH 24420.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24420.1230
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 227 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Sisäosat

  • Ruostumaton teräs

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24420.1230
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Säädettävät lukitusvivut
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."