24400.0123 - Säädettävät lukitusvivut
Sisäkierteellä

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Tämä artikkeli 24400.0123 - Säädettävät lukitusvivut Sisäkierteellä / (d1: 14 mm, d2: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut Sisäkierteellä (EH 24400.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24400.0123
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Hopea
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Kierreosa

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Sisäosat

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24400.0123
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."