24400.0036 - Säädettävät lukitusvivut
Sisäkierteellä

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Tämä artikkeli 24400.0036 - Säädettävät lukitusvivut Sisäkierteellä / (d1: 13 mm, d2: M4) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut Sisäkierteellä (EH 24400.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Tuote-Nro.:
24400.0036
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Paino: 25 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Kierreosa

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Sisäosat

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24400.0036
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."