Ris­ti­nupít pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la similar to DIN 6335, stainless steel

EH 24731.

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24731.0005
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24731.0010
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0015
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0020
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 82 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24731.0025
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24731.0030
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0035
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Tuote-Nro.:
24731.0040
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 160 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Tuote-Nro.:
24731.0045
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 149 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0050
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 249 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0055
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 240 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Tuote-Nro.:
24731.0060
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 250 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • ruostumaton teräs, himmeä

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24731. Ristinupít pallopäisellä ruuvilla – similar to DIN 6335, stainless steel
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."