Ris­ti­nupít pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4

EH 24731.

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24731.0105
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24731.0110
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 75 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0115
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0120
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 80 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24731.0125
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 132 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24731.0130
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 136 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0135
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 137 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
24731.0140
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 144 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24731.0145
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 152 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0150
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 248 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0155
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 256 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24731.0160
CAD
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 263 g
show article view
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A4, kiillotettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs A4
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24731. Ristinupít pallopäisellä ruuvilla – kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."