24620.0664 - Ristinupit
DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. 

Tämä artikkeli 24620.0664 - Ristinupit DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta / Sisäkierteellä, muoto E (d1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nu­pit DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta (EH 24620.)

Malli
Kuva
Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Musta
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24620.0664
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Musta
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 198 g
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, muovipinnoitettu, RAL 9005 musta himmeä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24620.0664
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."