24640.0263 - Ristinupit
DIN 6335 muovia

Malli
Holk­ki
d1 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24640.0263
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 66 g
Ristinupit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu

Kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24640.0263
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."