24101.0204 - Lukitussalvat
siipivarsi, yksipuolinen

Käytetään ovien ja laatikoiden lukitsemiseen tai kuljetustukena ym. 

Salpa indeksoituu 4 x 90°.

Tämä artikkeli 24101.0204 - Lukitussalvat siipivarsi, yksipuolinen / kiinnityslaipalla (d1: 17 mm, l1: 55 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lu­ki­tus­sal­vat siipivarsi, yksipuolinen (EH 24101.)

Malli
Kuva
Väri
d1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiinnityslaipalla
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0204
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • kiinnityslaipalla – Kuva 1, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 83 g
Lukitussalvat

Materiaali

Laippaosa

  • Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

  • Sinkkipainevalu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24101.0204
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."