Va­rus­teet: 22110. In­dek­si­nu­pit, kom­pak­ti Kuusio­kau­luk­sel­la

Valintasi johti 12 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0114
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,7 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0115
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0120
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0514
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,7 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0520
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22120.0122
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 36 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22120.0522
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 36 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)