SECURAL-vaihtopäävasarassa (sarja 3511) on keskikova iskupää, jonka kovuus on noin 60 Shore D. Suorakulmaisten iskupäidensä ansiosta SECURAL on mestari, kun töitä pitää tehdä nurkissa ja reunoissa. Polyuretaania olevat keltaiset iskupäät ovat vaihdettavia, kulutusta kestäviä ja iskuja vaimentavia.
Tämä iskupää on saatavana kahtena kokona: 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.
Ominaisuudet:
Tämä artikkeli 3511.040 - SECURAL-vaihtopää / (Pituus x Leveys: 30 mm x 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SECURAL-vaihtopää (EH 3511.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."