Ihre Auswahl ergab 27 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,5 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 5,1 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 5,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,5 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 8,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,5 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 5,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 5,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,5 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 8,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- leichte Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 15 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Standard-Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Federkraft F max.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 15 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- starke Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Federkraft F max.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 14 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- leichte Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 23 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Standard-Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 23 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- starke Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 24 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Gewindescheibe
Feder
- Rostfreier Stahl
- Stahl, brüniert
- Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M12
- Montagewerkzeug
- d1: M12
- Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M18 x 1,5 mm
- Montagewerkzeug
- d1: M18 x 1,5 mm
- Gewicht: 137 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2/2 - s
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde
Downloadkorb:
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.