Ihre Auswahl ergab 36 Treffer
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 4 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 4,1 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 4,4 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 5,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,4 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 8,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Hub s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 4,8 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 4,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 5,4 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,1 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 8,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 9,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Hub s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 10 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Federkraft F max.1): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 20 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Federkraft F max.1): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 21 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/leichte Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 28 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: Stahl/Standard-Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 29 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Stift: Stahl/starke Federkraft
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Hub s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 30 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
- Stahl, galvanisch verzinkt
Feder
- Rostfreier Stahl
- Stahl, brüniert
- Stahl, galvanisch verzinkt
Stift
- Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
- Thermoplast POM, weiß
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M12 mm
- Montagewerkzeug
- d1: M12
- Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M18 x 1,5 mm
- Montagewerkzeug
- d1: M18 x 1,5 mm
- Gewicht: 137 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s
oder
y kleiner als l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, ohne Abdichtung
Downloadkorb:
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.