Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
- leichte Federkraft
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Federkraft F max.1): ~ 4,5 lb
- d3 +0,008: 0,248 in
- l1 -0,08: 0,433 in
- l2: 0,1 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,047 in
- Hub s: 0,063 in
- Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,081 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
- Standard-Federkraft
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Federkraft F max.1): ~ 11,2 lb
- d3 +0,008: 0,248 in
- l1 -0,08: 0,433 in
- l2: 0,1 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,047 in
- Hub s: 0,063 in
- Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,088 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
- starke Federkraft
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Federkraft F max.1): ~ 22,5 lb
- d3 +0,008: 0,248 in
- l1 -0,08: 0,433 in
- l2: 0,1 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,047 in
- Hub s: 0,063 in
- Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,095 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
- leichte Federkraft
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Federkraft F max.1): ~ 9 lb
- d3 +0,008: 0,248 in
- l1 -0,08: 0,433 in
- l2: 0,295 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,047 in
- Hub s: 0,079 in
- Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,081 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
- Standard-Federkraft
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Federkraft F max.1): ~ 16,9 lb
- d3 +0,008: 0,248 in
- l1 -0,08: 0,433 in
- l2: 0,295 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,047 in
- Hub s: 0,079 in
- Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,092 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
- starke Federkraft
- d1: 7/16 in
- d2: #8-32
- Federkraft F max.1): ~ 34 lb
- d3 +0,008: 0,248 in
- l1 -0,08: 0,433 in
- l2: 0,295 in
- l3: 0,177 in
- l4: 0,047 in
- Hub s: 0,079 in
- Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,1 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
- leichte Federkraft
- d1: 5/8 in
- d2: 1/4-20
- Federkraft F max.1): ~ 22,5 lb
- d3 +0,008: 0,409 in
- l1 -0,08: 0,669 in
- l2: 0,453 in
- l3: 0,295 in
- l4: 0,067 in
- Hub s: 0,126 in
- Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,369 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
- Standard-Federkraft
- d1: 5/8 in
- d2: 1/4-20
- Federkraft F max.1): ~ 34 lb
- d3 +0,008: 0,409 in
- l1 -0,08: 0,669 in
- l2: 0,453 in
- l3: 0,295 in
- l4: 0,067 in
- Hub s: 0,126 in
- Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,319 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
- starke Federkraft
- d1: 5/8 in
- d2: 1/4-20
- Federkraft F max.1): ~ 45 lb
- d3 +0,008: 0,409 in
- l1 -0,08: 0,669 in
- l2: 0,4563 in
- l3: 0,295 in
- l4: 0,067 in
- Hub s: 0,126 in
- Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
- Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
- Gewicht: 0,342 oz
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Gewindescheibe
Feder
- Rostfreier Stahl
- Stahl, brüniert
- Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
- Montagewerkzeug
- d1: 10 mm
- Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
- Montagewerkzeug
- d1: 16 mm
- Gewicht: 105 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2/2 - s
Montage durch Einpressen.
Datenblatt EH 2B150. Seitendruckstücke – glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH
Downloadkorb:
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.