Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : M4
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Hub s: 1,6 mm
Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : M4
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Hub s: 1,6 mm
Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,1 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : M4
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Hub s: 1,6 mm
Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,3 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : M4
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Hub s: 2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : M4
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Hub s: 2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,1 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : M4
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Hub s: 2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,5 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 16 mm
d2 : M6
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Hub s: 3,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 16 mm
d2 : M6
Federkraft F max.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Hub s: 3,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 16 mm
d2 : M6
Federkraft F max.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Hub s: 3,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,3 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Gewindescheibe
Feder
Rostfreier Stahl
Stahl, brüniert
Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt d1 : 10 mm
Montagewerkzeug
d1 : 10 mm
Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt d1 : 16 mm
Montagewerkzeug
d1 : 16 mm
Gewicht: 105 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2 /2 - s
Montage durch Einpressen.
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.