Ihre Auswahl ergab 20 Treffer
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Federkraft F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Hub s: 1 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Hub s: 1 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Hub s: 1 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Hub s: 1,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 2,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Hub s: 1,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 2,8 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Hub s: 1,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Hub s: 2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,4 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Federkraft F max.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Hub s: 2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Hub s: 2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Hub s: 2,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 6,8 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Hub s: 2,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Federkraft F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Hub s: 2,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 7,8 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Hub s: 3,2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 14 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Federkraft F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Hub s: 3,2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 15 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Federkraft F max.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Hub s: 3,2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 15 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Federkraft F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Hub s: 1 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 0,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Federkraft F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Hub s: 1,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 1,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Federkraft F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Hub s: 2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 1,5 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Federkraft F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Hub s: 2,6 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 2,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Stift:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Federkraft F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Hub s: 3,2 mm
- Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 6,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Feder
- Rostfreier Stahl
- Stahl, brüniert
- Stahl, galvanisch verzinkt
Stift
- Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
- Thermoplast POM, weiß
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 6 mm
- Montagewerkzeug
- d1: 6 mm
- Gewicht: 19 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 10 mm
- Montagewerkzeug
- d1: 10 mm
- Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 12 mm
- Montagewerkzeug
- d1: 12 mm
- Gewicht: 86 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 16 mm
- Montagewerkzeug
- d1: 16 mm
- Gewicht: 105 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s
oder
y kleiner als l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – glatt, ohne Abdichtung
Downloadkorb:
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.