Sei­ten­druck­stü­cke glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde - INCH

EH 2B150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Werk­stoff
d1 [in]
d2
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]
Hub s [in]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Hub s [in]:
0,063 in
Artikel-Nr.:
2B150.1120
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,1 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,083 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Hub s [in]:
0,063 in
Artikel-Nr.:
2B150.1121
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,1 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,09 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Hub s [in]:
0,063 in
Artikel-Nr.:
2B150.1122
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,1 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,096 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Hub s [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.1125
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Hub s: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,085 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Hub s [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.1126
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Hub s: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,094 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Hub s [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.1127
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Hub s: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,107 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Hub s [in]:
0,126 in
Artikel-Nr.:
2B150.1140
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Federkraft F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,079 in
  • Hub s: 0,126 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,368 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Hub s [in]:
0,126 in
Artikel-Nr.:
2B150.1141
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Federkraft F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,079 in
  • Hub s: 0,126 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,312 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Hub s [in]:
0,126 in
Artikel-Nr.:
2B150.1142
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Federkraft F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,079 in
  • Hub s: 0,126 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,334 oz
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Aluminium Al

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Produkt
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einpressen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 2B150. Seitendruckstücke – glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde - INCH
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.