Sei­ten­druck­stü­cke glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde

EH 22150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]
Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1120
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 1,9 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1121
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 2,2 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1122
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 2,3 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22150.1125
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 2 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Hub s [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22150.1126
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Federkraft F max.1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 2,2 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22150.1127
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 2,5 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
3,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.1140
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 3,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 9,6 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
3,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.1141
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Federkraft F max.1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 3,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 9,5 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
3,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.1142
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 3,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Aluminium Al

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Produkt
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einpressen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.