Mit dem Spannrund können runde Materialien wie z. B. Wellen, Achsen, Rohre, Stäbe axial und radial in Bohrungen schnell und präzise gespannt werden.
Dieser Artikel 23341.0010 - Spannrund / (d1 h11: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spannrund (EH 23341.)
Grundkörper
Feder
Spannschraube
Das Gewinde d3 dient zur Aufnahme des optional erhältlichen Montagewerkzeugs.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.