23020.0720 - Muttern für T-Nuten
Rhombus

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Dieser Artikel 23020.0720 - Muttern für T-Nuten Rhombus / (Nutennennmaß: 22 mm, d: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten Rhombus (EH 23020.)

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23020.0720
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Gewicht: 98 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23020.0720
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.