Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22120.0828 - Rastbolzen ohne Gewinde, schweißbar / ohne Knopf (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen ohne Gewinde, schweißbar (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Knopf nicht demontierbar.
Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.