22120.0552 - Haltestücke
für Rastriegel und Rastbolzen

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen (Größen 6, 8 und 10). Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen und Positionierbuchsen EH 22110. verwendbar.

Dieser Artikel 22120.0552 - Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen / Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen (d1: M20 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hal­te­stü­cke für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0552
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Haltestücke

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0552
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.