Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Dieser Artikel 22120.0666 - Distanzringe für Rastbolzen / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Distanzringe für Rastbolzen (EH 22120.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.