22590.0842 - Gelenkteller
mit Befestigungsbohrungen

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Mit zwei Befestigungsbohrungen im Teller.

Dieser Artikel 22590.0842 - Gelenkteller mit Befestigungsbohrungen / Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl (d1: M10, l1: 150 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler mit Befestigungsbohrungen (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
16 kN
Artikel-Nr.:
22590.0842
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Gewicht: 340 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement mit Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2, DIN 934

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.0842
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.