Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Dieser Artikel 22140.0014 - Federndes Seitendruckstück / Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig (d1 +0,1: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Seitendruckstücke (EH 22140.)
Kugel
Körper
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Einbaumaß l3 beachten.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.