Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.
Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.
Gleiche Bauform wie Ausführung mit Auflagescheibe.
Durch die größeren Auflageflächen sind keine Auflagescheiben erforderlich.
Dieser Artikel 24310.0940 - Bügelgriffe / (d1: 12 mm, l ±0,5: 250 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bügelgriffe (EH 24310.)
Griff
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.