Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.
Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.
Dieser Artikel 24310.0330 - Bügelgriffe mit Auflagescheibe / Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz (d1: 8 mm, l ±0,5: 88 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bügelgriffe mit Auflagescheibe (EH 24310.)
Griff
Auflagescheibe
Durch die Auflagescheibe ist eine gute Auflagefläche sichergestellt.
Die passenden Auflagescheiben sind lose beigelegt.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.