23340.0512 - Zentrierspanndorne
zylindrisch

Die Zentrierspanndorne, zylindrisch sind ideal für den Einsatz im Vorrichtungsbau geeignet. Sie ermöglichen die Einspannung von Werkstücken mit einer Bohrung an deren Innendurchmesser und damit ohne störende Klemmkanten. Montiert werden können die Zentrierspanndorne beispielsweise auf Raster- und Vorrichtungsplatten durch einpressen in Bohrungen oder einschrauben in Gewinde.

Sie ermöglichen eine genaue Positionierung, bieten eine präzise Wiederholgenauigkeit und erzielen hohe Haltekräfte bei der Spannung von Teilen mit Bohrungen. Die Zentrierspanndorne bieten die Möglichkeit komplexe Werkstücke ohne außenliegende Spannelemente zu fixieren, damit diese Bauteile auf 5 Seiten fertig bearbeitet werden können.

Die Zentrierspanndorne, zylindrisch zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Spannhub ca. 0,7 mm
  • zwei Ausführungen - zum Einpressen oder Einschrauben
  • aus rostfreiem Stahl oder Automatenstahl
  • Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Dieser Artikel 23340.0512 - Zentrierspanndorne zylindrisch / einpressbar (d1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zen­trier­spann­d­or­ne zylindrisch (EH 23340.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
einpressbar
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Spann­kraft max. [kN]:
8,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0512
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • einpressbar – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Anzahl Segmente: 6
  • Spannkraft max.: 8,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung: 12 mm
  • Gewicht: 17 g
Zentrierspanndorne

Werkstoff

Grundkörper

  • Automatenstahl

Spannschraube

  • Stahl

Montage

Der Zentrierspanndorn kann dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser durch Drehen oder Fräsen angepasst werden.

Bild 1 - Montage in Bohrung oder Buchse.

Gewinde für Spannschraube erforderlich.

Bild 2 - Montage in Gewinde.

Spannschraube für die Montage aus Grundkörper entnehmen. Zentrierspannelement einschrauben und über innere Schlüsselweite (SW2) anziehen.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über die konische Spannschraube (SW1). Dadurch wird die Hülse um ca. 0,7 mm gespreizt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23340.0512
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.