3203.051 - SIMPLEX-Einsatz 50:40
TPE-mid, grau

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 90 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz (vergleichbar mit der Härte des Gummikomposition-Einsatzes Serie 3202).

Dieser graue Einsatz hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Diese Spezialversion hat einen Kopfdurchmesser von D50mm, wird aber in ein Gehäuse D40mm verbaut.

Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen ohne die Gefahr des Zerkratzens durch das Gehäuse.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid
  • Grau
  • Mittelhart
  • Abriebfrei
  • Kopfdurchmesser D50mm zum Einbau in Gehäuse D40mm.
  • Überdimensionale Schlagflächen verhindern Kratzer durch das Gehäuse

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen legen

Dieser Artikel 3203.051 - SIMPLEX-Einsatz 50:40 TPE-mid, grau / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz 50:40 TPE-mid, grau (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Artikel-Nr.:
3203.051
SIMPLEX-Einsatz 50:40
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Gewicht: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • TPE-mid, grau
  • abriebfrei
  • mittelhart
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3203.051
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.